Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Smarther2 vernetzter UP-Raumthermostat schwarz

Das Intelligente Raumthermostat

Smarther2 vernetzter UP-Raumthermostat schwarz
Smarther2 vernetzter UP-Raumthermostat schwarz XG8002
439040051
8005543651995
8005543651995


233.80 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit dem vernetzten UP WLAN-Raumthermostat von Legrand lassen Sie Ihre Heizung bequem
von überall per Smartphone steuern.
Kostenlose App, keine Abonnementgebühren
App Home+Controll erhältlich im App Store / Google Play
Eigenschaften:
Wochenprogramme
Funktionsmodus (Komfort / Nacht / Eco / Frost)
Geolokalisierung
Manuelle Werteinstellung via Smartphone
Boost-Funktion; die Boost-Funktion hilf der Nutzer kühle Räume innerhalb kürzester Zeit aufzuheizen
(30, 60 oder 90 Minuten)
Verwaltung mehrerer Thermostate
Management von Thermostaten die in verschiedenen Häusern installiert sind
Unterputzinstallation
Verbrauch 2 W
Betriebstemperatur 5 ÷ 40 ° C
Sollwerttemperatur 5 ° C ÷ 40 ° C
Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
Einspeisung 230V
Kontakte: C, NO, NC
Farbe: Schwarz
UP-Montage
Masse(BxHxT):126x87x12,6 mm
Zu verwenden mit UP-Dosen 2 oder 3 Module Art. 500CH, 503E und oder PB503N, PB502N.
Wireless-Gerät entspricht dem 802.11b /g /n Standard
Frequenz von 2,4 bis 2,4835 GHz, Sendeleistung <20 dBm.
Sicherheitsprotokoll WPA / WPA2