| Splitter 2xRJ45 UTP weiss, Telefon / EthernetEB-Splitter 2xRJ45 UTP, Telefon/Ethernet, 1 Modul, weissSplitter 2xRJ45 UTP weiss, Telefon / Ethernet
 
 Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 22.5x45mm Einbautiefe: 25.2mm Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlusstechnik Passende Y-Kabel: 20cm Art. 0327 45-Y20 (101 349 459) 40cm Art. 0327 45-Y40 (101 349 559) | ||||||||||||||||