Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel 3L für HX3optimiert

Stecksockel 3L 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A

Stecksockel 3L für HX3optimiert
Stecksockel 3L für HX3optimiert 404509
3245064045094
3245064045094


145.10 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel 3L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 3TE
Nennstrom (In): 63A
Aussenleiter: L1, L2, L3
Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L
Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L erfolgt von hinten am Gerät mit Steckanschluss. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L notwendig.
Lieferumfang: 1St. Stecksockel 3L, 63A, 3TE


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen