Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel 3L für HX3optimiert

Stecksockel vorverdrahtet 3L, 1,5TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1,5TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A

Stecksockel 3L für HX3optimiert
Stecksockel 3L für HX3optimiert 404516
3245064045162
3245064045162


156.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel vorverdrahtet 3L, 1,5TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1,5TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 4,5TE
Nennstrom (In): 125A
Aussenleiter: L1, L2, L3
Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1,5TE/L
Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 3L mit 1,5TE/L erfolgt mit den mitgelieferten und am Stecksockel montierten Litzenanschlüssen vom oben an die Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1,5TE/L. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 3L mit 1,5TE/L notwendig.
Lieferumfang: 1St. Stecksockel 3L, 125A, 4,5TE vorverdrahtet mit Litze für Anschluss an Reiheneinbaugerät DX3standard 3L mit 1,5TE/L


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen