Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel 4L für HX3optimiert

Stecksockel 4L 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A

Stecksockel 4L für HX3optimiert
Stecksockel 4L für HX3optimiert 404508
3245064045087
3245064045087


185.30 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel 4L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 4TE
Nennstrom (In): 63A
Aussenleiter: L1, L2, L3, N
Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1TE/L
Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 4L mit 1TE/L erfolgt von hinten am Gerät mit Steckanschluss. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 4L mit 1TE/L notwendig.
Lieferumfang: 1St. Stecksockel 4L, 63A, 4TE