Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel L1 für HX3optimiert

Stecksockel L1 1TE für Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A

Stecksockel L1 für HX3optimiert
Stecksockel L1 für HX3optimiert 404510
3245064045100
3245064045100


57.80 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel L1, 1TE für Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 1TE
Nennstrom (In): 63A
Aussenleiter: L1
Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1TE/L
Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard mit 1TE/L erfolgt von hinten am Gerät mit Steckanschluss. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard mit 1TE/L notwendig.
Lieferumfang: 1St. Stecksockel L1, 63A, 1TE