Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel N-Leiter für HX3optimiert

Stecksockel vorverdrahtet N-Leiter, 1,5TE für Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1,5TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A

Stecksockel N-Leiter für HX3optimiert
Stecksockel N-Leiter für HX3optimiert 404517
3245064045179
3245064045179


114.60 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel vorverdrahtet N-Leiter, 1,5TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1,5TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 1,5TE
Nennstrom (In): 125A
Aussenleiter: N
Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1,5TE/L
Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard mit 1,5TE/L erfolgt mit den mitgelieferten und am Stecksockel montierten Litzenanschlüssen vom oben an die Reiheneinbaugeräte DX3standard mit 1,5TE/L. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard mit 1,5TE/L notwendig.
Lieferumfang: 1St. Stecksockel N-Leiter, 125A, 1,5TE vorverdrahtet mit Litze für Anschluss an Reiheneinbaugerät DX3standard mit 1,5TE/L