Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 3L, 80A

Stift-Kammschiene HX3standard 3L, 80A, 56TE (L1-L2-L3 etc.) für Geräte DX3standard mit 1TE/Leiter

Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 3L, 80A
Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 3L, 80A 404943
806999231
3245064049436
3245064049436


76.50 CHF
319


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3standard 3L, 80A, 56TE (1m) für Geräte DX3standard mit 1TE/Leiter
Nennstrom: 80A (zentrale Einspeisung), 100A (2 Einspeisungen)
Anzahl Aussenleiter: 3L
Länge: 56TE (1m)
Schritte: 1TE/Leiter
Reihenfolge: L1-L2-L3 etc.
Geräte: DX3standard 1L, 2L und 3L mit 1TE/Aussenleiter
Zubehör: Endkappen (Art. Nr. 404990), Anschlussklemme (Art. Nr. 404906), Zahnabdeckung (Art. Nr. 404988)
Lieferumfang: Set à 10St. Stift-Kammschienen (ohne Endkappen)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen