Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 Stk

Aufbau-Leuchte Super 400 weiss, Ø296mm / E27 max. 70W Halogen
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 Stk
Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 Stk 500270
924120419
3292295002709
3292295002709


70.40 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Super 400
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø296mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 5
Schutzart (IP): IP 44 - IK 07
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 23W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -

Preisangabe pro Stück