Produkte für die Hotellerie
Wippen Arteor
Symbole Beleuchtung
Symbolwippen für Tastsensoren "ON-OFF-GEN"
574485
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Merkliste
Liste anzeigen
Symbolwippen für Tastsensoren "ON-OFF-GEN"
Symbolwippen für Tastsensoren "ON-OFF-GEN" Arteor weiss, 2 Module
Symbolwippen für Tastsensoren "ON-OFF-GEN"
Artikelnummer:
574485
E-Nr.:
305073001
EAN:
3245065744859
Barcode:
Listenpreis:
6.30 CHF
Warengruppe:
972
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Wippen mit 1 Funktion - 2 Module
Symbol "ON-OFF-GEN"
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Taster
geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
0
mit Beschriftungsfeld:
nein
mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Katalogseite [169]