Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Türlautsprecher-Modul mit 4 Ruftasten

Türlautsprecher-Modul mit 4 Ruftasten Sfera New 2-Draht

Türlautsprecher-Modul mit 4 Ruftasten
Türlautsprecher-Modul mit 4 Ruftasten 351100
964500190
8005543441558
8005543441558


225.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Audio-Türlautsprechermodul mit 4 Ruftasten Zur Realisierung von Audio- oder Videosystemen in 2-Draht-Technologie.
Mit Lautstärkeregelung von Lautsprecher/Mikrofon Verwaltet bis zu 100 Ruftasten, die auf entsprechenden Modulen in zwei Reihen angeordnet sind Erlaubt die Öffnung eines elektrischen Türöffners, der direkt an die Klemmen S+ und S- angeschlossen wird (18 V 4A impulsiv 250 mA gehalten auf 30 Ohm maximal.
Sowie den Anschluss eines externen Türöffner-Tasters auf den Klemmen PL Vorverkabelt für ein zusätzliches Netzgerät.
Verfügt über frontale LED zur Anzeige des Funktionsstatus: Türöffner, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt, System besetzt. Integrierter Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der nächtlichen Hintergrundbeleuchtung.
Mit einer Frontblende zu vervollständigen.
Das Gerät muss entweder mit Konfiguratoren oder über PC mittels Software TiSferaDesign programmiert werden.

Anmerkung:
Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC
Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54
Masse: 115 x 91 mm

 

Software TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com