E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Türstationen
Linea 5000
Unterputzgehäuse
Unterputz-Dose 1 Modul
350010
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Unterputz-Dose 1 Modul
Unterputz-Dose Sfera New 1 Modul
Unterputz-Dose 1 Modul
Artikelnummer:
350010
E-Nr.:
964570190
EAN:
8005543446102
Barcode:
Listenpreis:
33.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
Unterputz-Dose Sfera New 1 Modul
Masse (BxHxT): 117 x 123 x 45 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiss
Montageart:
Unterputz
Höhe:
123 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
45 mm
Gebrauchsanweisung
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [304]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [280]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [306]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [310]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [308]
Katalog
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera
Zubehör
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen