Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Unterspannungsauslöser DX3 Geräte

Unterspannungsauslöser 24-48VAC/DC für DX3 (standard) Geräte, Verzögerung 0-300ms

Unterspannungsauslöser DX3 Geräte
Unterspannungsauslöser DX3 Geräte 406280
806992201
3245064062800
3245064062800


55.95 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterspannungsauslöser für DX3 Geräte
Betriebsspannung AC/DC: 24-48V
Auslösebereich: > 0,55 Un
Auslösezeit: von 100 bis 400ms ± 10% (einstellbar)
Leisungsverbrauch: 24V = 0,1 VA
Leisungsverbrauch: 48V = 0,2 VA
Leisungsverbrauch: 230V = 1 VA
Innenwiderstand: 12 bis 48V = 23 Ohm
Leistungsaufnahme 12 bis 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Ermöglichen es, die DX3 Geräte Fernauszuschalten
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)