Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Deckenbewegungsmelder 3-Leiter weiss

UP-Bewegungsmelder 1000W PIR, 3 Leiter, IP41 weiss

UP-Deckenbewegungsmelder 3-Leiter weiss
UP-Deckenbewegungsmelder 3-Leiter weiss 048899
545404001
3245060488994
3245060488994


80.60 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Durchmesser: 102mm (Ausschnitt: 65mm)
Einbautiefe: 45mm
Optimale Installationshöhe 2.5m
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss

Für das Schalten von:
- 1000W Halogenlampen 230V
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen
Transformatoren
- 250W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 360°
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10s - 10min
Reichweite: 8m
IP41
Optimale Distanz zwischen 2 BWM: 6m



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen