Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verdrahtungskanal 40 x 100mm

PVC Verdrahtungskanal Transcab, grau

Verdrahtungskanal 40 x 100mm
Verdrahtungskanal 40 x 100mm 636109
128046131
3245066361093
3245066361093


17.45 CHF
503


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Breite: 40mm
Höhe: 100mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 24m
Grau RAL 7030