Halogenfrei
Verdrahtungskanal Halogenfrei 60 x 60mm
636212
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Verdrahtungskanal Halogenfrei 60 x 60mm
Verdrahtungskanal Transcab Halogenfrei, hellgrau
Verdrahtungskanal Halogenfrei 60 x 60mm
Artikelnummer:
636212
E-Nr.:
128068141
EAN:
3245066362120
Barcode:
Listenpreis:
29.00 CHF
Warengruppe:
505
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Breite: 60mm
Höhe: 60mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 32m
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
halogenfrei:
ja
selbstverlöschend:
nein
kriechstromfest:
nein
flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
mit Oberteil:
ja
Farbe:
lichtgrau