Halogenfrei
Verdrahtungskanal Halogenfrei 80 x 80mm
636217
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Verdrahtungskanal Halogenfrei 80 x 80mm
Verdrahtungskanal Transcab Halogenfrei, hellgrau
Verdrahtungskanal Halogenfrei 80 x 80mm
Artikelnummer:
636217
E-Nr.:
128090141
EAN:
3245066362175
Barcode:
Listenpreis:
37.00 CHF
Warengruppe:
505
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Breite: 80mm
Höhe: 80mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 24m
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
halogenfrei:
ja
selbstverlöschend:
nein
kriechstromfest:
nein
flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
mit Oberteil:
ja
Farbe:
lichtgrau