Verlängerung für Kabel zwischen Rogowski Torus und CX³ Modul - 1 MeterVerlängerung um 1 MeterVerlängerung für Kabel zwischen Rogowski Torus und CX³ Modul - 1 Meter
Ermöglicht die Verlängerung des Kabels zwischen der Rogowski-Spule und dem zugehörigen Messmodul. Entspricht den Normen IEC / EN 61557-12 (Norm für die Leistungsmerkmale von Messgeräten) und IEC / EN 61131-2 (speicherprogrammierbare Steuerungen). Verlängerung: Länge 1 m Zubehör |