Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verzögerungsmodul für Unterspannungsauslöser zu DPX3-630/1600

Verzögerungsmodul 800ms 230VAC für Unterspannungsauslöser zu DPX3-630/1600

Verzögerungsmodul für Unterspannungsauslöser zu DPX3-630/1600
Verzögerungsmodul für Unterspannungsauslöser zu DPX3-630/1600 026190
3245060261900
3245060261900


111.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verzögerungsmodul 800ms 230VAC für Unterspannungsauslöser zu DPX3-630/1600
Kompakter Leistungsschalter: DPX3-630/1600
Spannung: 230VAC
Leistungsaufnahme: 300VA
Zeitverzögerung: 800ms
Anmerkung: Verhindert eine ungewollte Auslösung infolge kurzzeitiger Spannungsunterbrüche (?800ms)
Hinweis: Nur zusammen mit einem Unterspannungsauslöser Art. Nr. 422623 verwenden
Lieferumfang: Verzögerungsmodul 800ms 230VAC zu Unterspannungsauslöser (Art. 422623)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen