Lasttrennschalter DPX-I 630A
DX3-IS 16-125A
Mechanisches Zubehör
Vorhängeschloss 6mm
022797
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
Vorhängeschloss 6mm
Vorhängeschloss 6mm, 50mm lang
Vorhängeschloss 6mm
Artikelnummer:
022797
E-Nr.:
806994021
EAN:
3245060227975
Barcode:
Listenpreis:
67.35 CHF
Warengruppe:
320
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Vorhängeschloss mit Durchmesser 6mm
Länge: 50mm
Lieferumfang: Vorhängeschloss mit 2 St. Schlüssel
Schlossbreite:
0 mm
Bügelbreite:
0 mm
hoher Bügel:
nein
Durchmesser Bügel:
6 mm
Power Katalog: Einführungsseite [28]
Power Katalog: Einführungsseite [10]
Power Katalog: Technische Seite [26]