Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x195 mm
Profilé et accessoires de cheminement 65x195 mm
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
010636
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
Angle extérieur
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
Référence:
010636
E-No.:
127554211
EAN:
3245060106362
Barcode:
Tarif:
38.20 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Varie de 60° à 120°
Pour goulotte avec 2 compartiments
Couleur: blanc
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
nombre de parties supérieures:
0
largeur partie supérieure 1:
0 mm
largeur partie supérieure 2:
0 mm
largeur partie supérieure 3:
0 mm
symétrique:
non
angle:
0...0 °
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
avec raccord de canal:
non
perforation de montage au sol:
non
avec étrier de fixation de câble:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]