Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 50×105 mm
Profilé et accessoires de cheminement 50x105 mm
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
010622
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Angle extérieur
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Référence:
010622
E-No.:
127554101
EAN:
3245060106225
Barcode:
Tarif:
16.65 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Varie de 60° à 120°
Couleur: blanc
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
nombre de parties supérieures:
0
largeur partie supérieure 1:
0 mm
largeur partie supérieure 2:
0 mm
largeur partie supérieure 3:
0 mm
symétrique:
non
angle:
0...0 °
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
avec raccord de canal:
non
perforation de montage au sol:
non
avec étrier de fixation de câble:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]