Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Angle pour installation apparente LINEA 3000, gris

Angle pour installation apparente LINEA 3000 gris. RAL 9007

Angle pour installation apparente LINEA 3000, gris
Angle pour installation apparente LINEA 3000, gris 3430X1F
964599300
7611668121452
7611668121452


198.90 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Angle de montage apparent
Accessoire en métal pour le montage apparent incliné (15°) de la LINEA 3000, permettant un meilleur alignement de la caméra dans les zones d'accès difficilement visibles.
L'angle peut être orienté vers la gauche ou vers la droite lors du montage.
Dimensions (L x H) : 74 x 174 mm
Couleur gris, similaire au RAL 9007.