Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Base 4L pour HX3optimisé

Base 4L, 1mod./P pour appareil modulaire DX3standard 4L avec 1mod./P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A

Base 4L pour HX3optimisé
Base 4L pour HX3optimisé 404508
3245064045087
3245064045087


185.30 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Base 4L, 1mod./P pour appareil modulaire DX3standard 4L avec 1mod./P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A
Largeur: 4mod.
Courant nominal (In): 63A
Conducteur: L1, L2, L3, N
Composant: Appareil modulaire DX3standard 4L avec 1mod./P
Répartiteur de rangée: HX3optimisé 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Remarque: L'alimentation des appareils modulaires DX3standard 4L avec 1mod./P est réalisée par l'arrière des composants avec la base plug-in. Aucun accessoire n'est nécessaire pour le raccordement ou le montage des composants modulaires DX3standard 4L avec 1mod./P
Livraison: 1pc. base 4L, 63A, 4mod.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen