Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Base L1 pour HX3optimisé

Base L1, 1mod. pour appareil modulaire DX3standard avec 1mod./P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A

Base L1 pour HX3optimisé
Base L1 pour HX3optimisé 404510
3245064045100
3245064045100


57.80 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Base L1, 1mod. pour appareil modulaire DX3standard avec 1mod./P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A
Largeur: 1mod.
Courant nominal (In): 63A
Conducteur: L1
Composant: Appareil modulaire DX3standard avec 1mod./P
Répartiteur de rangée: HX3optimisé 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Remarque: L'alimentation des appareils modulaires DX3standard avec 1mod./P est réalisée par l'arrière des composants avec la base plug-in. Aucun accessoire n'est nécessaire pour le raccordement ou le montage des composants modulaires DX3standard avec 1mod./P
Livraison: 1pc. base L1, 63A, 1mod.