Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, 1500 Lm

Achetez 5, payez 4, Hublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mm

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, 1500 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, 1500 Lm SL532106BP4
924154939
7611668108835
7611668108835


820.20 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


CONTENU DU PACK :
5 hublots pour le prix de 4

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR 1 HUBLOT :
Hublot LED standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleurs : Ra > 80
Flux lumineux : 1500 Lm
Consommation : 14 W

Durée de vie : 40'000 h