Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack RCBO 2P 20A C 30mA Typ A 6kA

Disjoncteur différentiel DX3standard  2P 20A C 30mA Typ A vis
Acheter 5, payer 4 / Neutre à droite

Best-Price-Pack RCBO 2P 20A C 30mA Typ A 6kA
Best-Price-Pack RCBO 2P 20A C 30mA Typ A 6kA 411062BP3
806150061
7611668103212
7611668103212


532.00 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gagner avec la sécurité
1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels.
Disjoncteur différentiel DX3standard
Remarque: Neutre à droite neutre protégé
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 20A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², avec embout 1x10mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 4.3W / L/N 2.6W



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen