Gagner avec la sécurité
1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels
| nombre de pôles (total): | 0 |
| nombre de pôles protégés: | 0 |
| tension de dimensionnement: | 0 V |
| courant de dimensionnement: | 0 A |
| courant de défaut de dimensionnement: | 0 A |
| classe de limitation énergétique: | 0 |
| puissance de commutation de mesure selon EN 60898: | 0 kA |
| puissance de commutation de mesure selon IEC 60947-2: | 0 kA |
| conducteur neutre à connection: | non |
| catégorie de surtension: | 0 |
| degré de pollution: | 0 |
| largeur en unités de division: | 0 |
| profondeur totale: | 0 mm |