Best-Price-Pack RCBO 4P 13A C 30mA Typ ADisjoncteur différentiel DX3optimisé 4P 13A C 30mA Typ A auto
|
||||||||||||||||
|
|
|
805159561 7611668102796 ![]() 740.00 CHF 303
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Gagner avec la sécurité
1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels
Disjoncteur différentiel DX3optimisé
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 13A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ A-Hpi: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire.
Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé)
Bornes aval (en bas): Vis
Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202)
Système: Montage sur répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm²,
câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240/415V; max.440V
Puissance dissipée par pôle: 2,1/0,8W (L/N)