Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack RCBO 4P 25A C 30mA Typ A

Disjoncteur différentiel DX3optimisé 4P 25A C 30mA Typ A auto
Acheter 5, payer 4

Best-Price-Pack RCBO 4P 25A C 30mA Typ A
Best-Price-Pack RCBO 4P 25A C 30mA Typ A 411213BP3
806181101
7611668103724
7611668103724


724.40 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gagner avec la sécurité
1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels
Disjoncteur différentiel DX3optimisé
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 25A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ A-Hpi: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire.
Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé)
Bornes aval (en bas): Vis
Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202)
Système: Montage sur répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm²,
câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240/415V; max.440V
Puissance dissipée par pôle: 2,1/0,8W (L/N)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen