Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack RCCB 2P 40A 30mA Typ A

Disjoncteur différentiel DX3standard  2P 25A C 30mA Typ A vis
Acheter 5, payer 4

Best-Price-Pack RCCB 2P 40A 30mA Typ A
Best-Price-Pack RCCB 2P 40A 30mA Typ A 411554BP3
531122460
7611668102987
7611668102987


411.20 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gagner avec la sécurité
1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels
nterrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 25A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne avec module de raccordement (406300): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm²,
câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à droit
Note: Départ avec module d'alimentation 2L/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 1,5W