Platines de rue
Sfera Robur
Boîtes d'encastrement
Boîte d'encastrement 1 module
350010
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Boîte d'encastrement 1 module
Boîte d'encastrement Sfera New 1 module
Boîte d'encastrement 1 module
Référence:
350010
E-No.:
964570190
EAN:
8005543446102
Barcode:
Tarif:
37.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Boîte d'encastrement Sfera New 1 module
Dimensions ( l x h x p): 117 x 123 x 45 mm
nombre d'unités:
1
dispositif antivol intégrable:
non
matière:
matière synthétique
couleur:
blanc
mode de montage:
encastré
hauteur:
123 mm
largeur:
117 mm
profondeur:
45 mm
Manuel d'instructions
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [308]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [304]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [280]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [306]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [278]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [310]
Catalogue
Instructions de configuration
Vidéo d'installation et de configuration Sfera
Vidéo du produit