Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtier apparente Soliroc 2 x 1 IP55/IK10

Boîtier AP 2 x 1, Soliroc, zamak

Boîtier apparente Soliroc 2 x 1 IP55/IK10
Boîtier apparente Soliroc 2 x 1 IP55/IK10 077892
284012891
3245060778927
3245060778927


173.70 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cadre apparent 2x1 Soliroc
Dimensions: 181x110x45mm
Pour les mécanismes du gamme d'appareillage Soliroc
IP 55 - IK 10
Entraxe 71 mm
À presse-étoupe ISO 20
2 entrées
Profondeur maxi : 38mm
Réf. 0778 74/75 peuvent pas être installé


Accessoires