Borniers de répartition 63-100A
Accessoire
Bornier de repiquage
004812
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
Bornier de repiquage
Bornier 4 x 25mm2
Bornier de repiquage
Référence:
004812
E-No.:
158900131
EAN:
3245060048129
Barcode:
Tarif:
8.00 CHF
Groupement:
316
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Autres liens
Bornier de repiquage 4x 6-25mm², L: 54mm
nombre de pôles:
0
nombre de raccordements < 6 mm²:
0
nombre de raccordements 10 mm²:
0
nombre de raccordements 16 mm²:
0
nombre de raccordements 25 mm²:
0
nombre de raccordements > 25 mm²:
0
nombre de raccordements totals:
0
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
protégé:
non
Certificat d'agrément
Fiche technique