Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Caméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - Blanc

Caméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - avec volet de confidentialité mécanique et géolocalisation - Blanc

Caméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - Blanc
Caméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - Blanc 391950
961920101
8005543779873
8005543779873


230.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Une sécurité intelligente qui protège aussi votre intimité.
Grâce à la reconnaissance faciale par IA et à un volet de confidentialité mécanique, cette caméra détecte uniquement les personnes inconnues. Une surveillance fiable, discrète et conçue pour s'intégrer harmonieusement à votre quotidien.
 
Les points forts du produit:
Visualisez les images en direct depuis votre smartphone via l’app Home + Security
Connexion Wi-Fi double bande (2,4 & 5 GHz) pour plus de stabilité
Compatible avec Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa
Vision nocturne jusqu’à 15 m, angle de vue 130°, résolution 2K, zoom x16
 
Fiche technique:
Type : Caméra IP d’intérieur avec reconnaissance faciale par intelligence artificielle
Corps : Monobloc en aluminium laqué – coloris blanc
Installation : Montage mural
Alimentation : 5 V DC (adaptateur fourni) ou PoE
Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz)
Stockage local : Carte microSD 8 Go préinstallée
Vidéo : Résolution 2K (2048×1080), 30 fps, zoom numérique x16
Angle de vue : 130°
Vision nocturne : Jusqu’à 15 mètres (infrarouge)
Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
Consommation : 10 W
Dimensions : 6,5 × 6,5 × 11 cm – Poids : 610 g
Fonction supplémentaire : Volet mécanique de confidentialité intelligent
Conseils de positionnement pour une reconnaissance faciale optimale
Pour que la fonctionnalité de reconnaissance faciale par IA fonctionne de manière fiable, il est essentiel de bien positionner la caméra. Voici nos recommandations :
 
Installation sur meuble:
Installez la caméra à environ 0,8 mètre du sol – une hauteur idéale pour capturer les visages de manière précise. Choisissez un emplacement situé à moins de 1,8 mètre d’une prise électrique afin de garantir une connexion stable à l’alimentation avec le câble fourni.
 
Installation sur mur ou plafond:
Assurer que le mur adjacent est au moins à 5 cm de distance, lorsque vous installez votre caméra dans un coin de pièce. Cela vous permettra de régler facilement l'angle de la caméra. La caméra doit être placée sur un plafond faisant moins de 2,5 m de hauteur.