E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Interrupteurs à bascule
Living Now support de montage 4 modules
Interrupteur à poussoir S3 alu
Interrupteur à bascule S3 IP55, gris, contrôle
Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10, orientation
Prise de sol 1xT13 ronde
Prise de table POP-UP à équiper avec appareillages Mosaic, 4 modules, alu
Kit de jumelage vertical
Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc
Boîte d'encastrement Ecobatibox 6/8 modules, standard européen
Boîte d'encastrement multimatériaux 4 modules, standard italien
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Coffret 19 pouces Linkeo 15U - 759x600x450mm
Coffret 19 pouces Linkeo 18U - 892x600x450mm
Solution complète Optimum autoGigabit
LUMO IP44 LED 9W 830/840
LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 HF
Super 400, blanc / E27 / halogene 70W - Set à 5 pcs
Grille de protection pour détecteur
Détecteur de mouvements ENC, 3-fils blanc
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Coffret 19 pouces Linkeo 15U - 759x600x450mm
Coffret 19 pouces Linkeo 18U - 892x600x450mm
Solution complète Optimum autoGigabit
Industrie
Plexo boîte étanche 80x80x45mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe
Plexo boîte étanche 80x80x45mm IP55 carrée enclipsable
Guide-câbles
Guide-câble pour un seul conducteur 14mm x 13,5 - Longueur 1,2 m
Guide-câble pour un seul conducteur 11mm x 10,5 - Longueur 2,1 m
Goulotte 40 x 40mm
Collier Colson gris 9x185 mm
Attache Fixfor - câble Ø7 - gris RAL 7035
Embase enclipsable pour collier
Lampe de secours U34LED STD, permanent/non pemanent, 250 lm, 1 h
Lampe de secours U34LED STD, permanent/non pemanent, 450 lm, 1 h
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Déclencheurs manuels pour alarme incendie standard
Coffret 19 pouces Linkeo 15U - 759x600x450mm
Coffret 19 pouces Linkeo 18U - 892x600x450mm
Solution complète Optimum autoGigabit
Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC, noir
KEOR SP
Plaques pour traversées murales module 33
Plaques 103 x 103 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module
Plaques pour traversées murales module 44
Bornes de recharge
Appareils de mesures
Indicateurs analogiques avec échelle 0-1A
Indicateurs analogiques avec échelle 0-15A
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 75A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 1 / 3
Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: RS485 Modbus RTU
Entrée: 10-100A, alimentation auxiliaire 80 - 265VAC + 110 - 300VDC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC
Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 - 150VDC + 48VAC
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Cordons communicants - Longueur 1000 mm
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Distribution d'énergie
Accessoires de répartition
Peignes HX3standard
Accessoire
Capot d'extrémité pour HX3 1L/N
404989
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Liste de matériel
Aperçu liste
Capot d'extrémité pour HX3 1L/N
Capot d'extrémité pour peigne à dents HX3 1L/N
Capot d'extrémité pour HX3 1L/N
Référence:
404989
E-No.:
806999911
EAN:
3245064049894
Barcode:
Tarif:
0.50 CHF
Groupement:
319
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Capot d'extrémité pour peigne à dents HX3 1L/N
Livraison: Set à 40 unités ( tarif / par unité)
type d'accessoires:
recouvrement
Fiche technique
Cataogue power: Page technique [26]
Cataogue power: Page d'introduction [10]
Cataogue power: Tableau de choix [188]
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter