Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche fusible cylindrique 10x38mm pour application photovoltaïque (DC) 5A

Cartouche fusible cylindrique 5A 10x38mm pour application photovoltaïque(DC)

Cartouche fusible cylindrique 10x38mm pour application photovoltaïque (DC) 5A
Cartouche fusible cylindrique 10x38mm pour application photovoltaïque (DC) 5A 414625
3245064146258
3245064146258


11.75 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type gPV 10x38mm
Calibre: 5A
Caractéristique: gPV
Dimension: 10x38mm
Matériel (Cylindre): Céramique
Pouvoir de coupure: 50'000A
Tension nominale: 1000VDC
Conforme à la norme: EN 60269-6
Constante de temps (L/R): 1ms
Livraison: Set à 10pcs.