Casette de rechange débrochable pour parafoudres T2 Imax: 40kA
Note: Cassette de rechange débrochable pour Réf. 003930/31//32/33
| courant d'impact de fuite nominal (8/20): | 0 kA |
| tension nominale AC: | 0 V |
| tension nominale DC: | 0 V |
| tension permanente AC max.: | 0 V |
| tension permanente DC max.: | 0 V |
| tension PV max.: | 0 V |
| niveau de protection: | 0 kV |
| niveau de protection L-N: | 0 kV |
| niveau de protection N-PE: | 0 kV |
| section max. de conducteur rigide (uni-/multifilaire): | 0 mm² |
| section max. de conducteur souple (fils fin): | 0 mm² |
| avec contact de télécommunication: | non |
| fusible auxiliaire intégré: | non |
| classe d'essai type 2: | non |