Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonnerie 12V alu

Sonnerie à timbre électronique INC 12V, 2 modules, Axolute, alu

Sonnerie 12V alu
Sonnerie 12V alu HC4355/12
8012199745503
8012199745503


119.00 CHF
911


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Alimentation : 12V
Niveau sonore 80 dB à 1 m
3 sons différents
Avec réglage du volume en face avant


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen