Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 5V/1100mA white

Chargeur USB simple INC 5V/1100mA , 2 modules, Axolute, white

Chargeur USB 5V/1100mA white
Chargeur USB 5V/1100mA white HD4285C
965103001
8005543463314
8005543463314


36.10 CHF
911


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.1W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen