Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeurs 36Vext.

Accessoires conçus pour la gamme des UPS DAKER DK/ KEOR LP 1-3kVA

Chargeurs 36Vext.
Chargeurs 36Vext. 310959CH
960993101
7611668106367
7611668106367


350.80 CHF
331


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Les chargeurs 36V sont des accessoires conçus pour la gamme des UPS DAKER DK/
KEOR LP 1-3kVA ; ils permettent de réduire le temps de charge des batteries connectées aux UPS. MODÈLE 310959CH
ENTRÉE AC
Plage tension d’entrée  100V-240V
Courant max. en entrée  2.7Arms Max.
Fréquence nominale en entrée 50Hz/60Hz±10%
Facteur de puissance en entrée >0.9
Phases Entrée Monophasé

SORTIE CC
Tension nominale CC Sortie
(Sans charge)40,9Vdc±1%
Courant nominale CC Sortie 6,95A
Puissance nominale Sortie 250W Max

PROTECTIONS
Compensation température OUI
Surtension entrée OUI
Surchauffe OUI
Court-circuit sortie OUI

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement  0°C ~ 40°C
Climatisation Ventilation à air pulsé avec ventilateur CC
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions UNITÉ (LxHxP) mm 252x94x196
Dimensions emballage (LxHxP) mm 328x179x204
Dimensions Export Box (LxHxD) mm 350x392x430

STANDARDS DE CONFORMITÉ
Certification CE
Sécurité IEC 60950-1
EMC
EN 61000-6-4, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
Attention : le produit objet de la présente notice est destiné à un usage commercial et industriel.
Dans un environnement d’installation différent, des restrictions ou des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour prévenir les interférences.