Chartres Infini LED blanc, HF, AV, 3000 LmHublot extra-plat (88 mm), antivandale, 4000 K, Ø435 mmChartres Infini LED blanc, HF, AV, 3000 Lm
Le hublot antivandale est composé d'une jupe anti-arrachage qui ne laisse aucune prise à l'arrachement. Ses vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté. Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. L'éclairage par détection HF est paramétrable via l'outil de configuration IR (réf. : 088230). Dissimulé dans le luminaire, le détecteur reste complètement invisible. DESCRIPTIF TECHNIQUE Hublot antivandale Durée de vie : 50'000 h Article alternatifAccessoires |
||||||||||||||||