Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Colliers Colson 7,6 x 128mm

Colliers Colson, noir, A denture intérieure

Colliers Colson 7,6 x 128mm
Colliers Colson 7,6 x 128mm 031928
120071211
3245060319281
3245060319281


24.45 CHF
510


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Colliers protégés ultraviolets (U.V.)
Températures d'utilisation:
- permanente 20 000 h: 60 °C
- continue 1000 h: 85 °C
- admissible en pointe: 120 °C
Tenue au froid:
- utilisation: -25 °C
Largeur: 7,6mm
Longueur: 128mm
Ø de serrage maxi: 22mm
Ø de serrage mini: 8mm
Conformes à la norme EN 62275
Matière polyamide 6/6, sans halogène
Emballage: 100 pièces


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen