Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Colliers Colson 7,6 x 194mm

Colliers Colson, noir, A denture intérieure

Colliers Colson 7,6 x 194mm
Colliers Colson 7,6 x 194mm 031929
120071311
3245060319298
3245060319298


34.10 CHF
510


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Colliers protégés ultraviolets (U.V.)
Températures d'utilisation:
- permanente 20 000 h: 60 °C
- continue 1000 h: 85 °C
- admissible en pointe: 120 °C
Tenue au froid:
- utilisation: -25 °C
Largeur: 7,6mm
Longueur: 194mm
Ø de serrage maxi: 42mm
Ø de serrage mini: 15mm
Conformes à la norme EN 62275
Matière polyamide 6/6, sans halogène
Emballage: 100 pièces