Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 AR-AR Pearl Alu

Combinaison ENC 2x1, Pearl Alu
poussoir AR/1L et poussoir AR/1L, 10A

Combinaison ENC 2x1 AR-AR Pearl Alu
Combinaison ENC 2x1 AR-AR Pearl Alu 573106UP67
482206931
7611668107135
7611668107135


50.40 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 28.4mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Poussoir illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanismes: magnésium



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen