Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande motorisé pour appareils DX3

Commande motorisé 230VAC pour appareils DX3 (standard), version standard

Commande motorisé pour appareils DX3
Commande motorisé pour appareils DX3 406291
806998441
3245064062916
3245064062916


513.65 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande motorisée pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm²
Note: Permettent, l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés. Acceptent un auxiliaire de commande + un auxiliare de signalisation, ou un auxiliaire de signalisation.
Remarque: Se montent à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels 1 module/pôle