Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande motorisé pour appareils DX3

Commande motorisé 12-48VAC/DC pour appareils DX3 (standard), version avec réeclenchement automatique intégré

Commande motorisé pour appareils DX3
Commande motorisé pour appareils DX3 406293
806998451
3245064062930
3245064062930


498.60 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC/DC: 24-48V
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Note: Permettent, l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés. Acceptent un auxiliaire de commande + un auxiliare de signalisation, ou un auxiliaire de signalisation.
Note: Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service
Remarque: Se montent à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels 1 module/pôle