Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: M-Bus

Conto D4-Pd - 4 modules, 40mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: M-Bus
Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: M-Bus CE4DT06AM
8032826043949
8032826043949


220.00 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau triphasé 3- ou 4 fils
Entrée tension 230/400VV
Entrée courant 10 (63)A
4 modules large
Communication M-Bus
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres
Affichage des mesures:
Energie active
Energie réactive
Energie active partielle (réinitialisable)
Energie réactiver partielle (réinitialisable)
Puissance moyenne max (réinitialisable)
Puissance active moyenne
Tension, Courant, Puissances
Courant par phase l1, l2, l3
Tension composée L1-2, L2-3, L3-1
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente
Fréquence, facteur de puissance


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen