Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU, raccordement: 3 ?lsConto D4-Pd MID - 4 modules, 40mA courant de démarrageCompteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU, raccordement: 3 ?ls
Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage - certifé MID
Réseau triphasé 3 fils Entrée tension 230/400VV Entrée courant 10 (63)A 4 modules large Communication RS485 Boîtier et bornier plombable Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres avec éclairage de fond Affichage des mesures: Energie active (MID) Energie réactive Energie active partielle (réinitialisable) Energie réactiver partielle (réinitialisable) Compteur horaire (réinitialisable) Mise à jour des données - Temps puissance moyenne - Adresse, vitesse de transmission, bus de parité RS485 - CRC software Tensions et courant - Courant par phase - Tension simple et composée Puissances - Puissance active, réactive et apparente - Puissance par phase active et réactive - Puissance active moyenne et puissance active moyenne max. Facteur de puissance et fréquence Accessoires |