Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU, raccordement: 4 ?ls

Conto D4-Pd MID - 4 modules, 40mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU, raccordement: 4 ?ls
Compteur d'énergie jusqu'à 63A, sortie: RS485 Modbus RTU, raccordement: 4 ?ls CE4DMID31
8032826040528
8032826040528


237.50 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage - certifé MID
Réseau triphasé 4 fils
Entrée tension 230/400VV
Entrée courant 10 (63)A
4 modules large
Communication RS485
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres avec éclairage de fond
Affichage des mesures:
Energie active (MID)
Energie réactive
Energie active partielle (réinitialisable)
Energie réactiver partielle (réinitialisable)
Compteur horaire (réinitialisable)

Mise à jour des données
- Temps puissance moyenne
- Protocole
- Adresse, vitesse de transmission, bus de parité RS485
- CRC software
Tensions et courant
- Courant par phase
- Tension simple et composée
Puissances
- Puissance active, réactive et apparente
- Puissance par phase active et réactive
- Puissance active moyenne et puissance active moyenne max.
Facteur de puissance et fréquence


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen